Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image


Distribution Electrique


                                 -  Disjoncteurs QO(B)

                                Square D
                                •  
                                  Fiche gamme
                                   
                                •  
                                  Téléchargements
                                   
                                •  
                                  Support
                                   
                                •  
                                  Sélectionner un Produit
                                   
                                Disjoncteurs QO(B)  
                                 
                                 
                                 
                                Description

                                Disjoncteurs miniatures QOU à faible intensité

                                • Taille du fil de la cosse de raccordement 1- nº14 à 2 AWG Cu ou Al
                                • Cosses réversibles de ligne et de charge pour un câblage pratique encastré ou monté en surface
                                • Montage DIN (rail symétrique 35 x 7,5 DIN/EN 50 022)
                                • Approbation UL en tant que type HACR -- 15 A à 70 A
                                • Connecteurs rapides installables sur place
                                • Poignée simple avec déclenchement commun interne
                                • Classification UL 48 V CC (courant d'interruption de 5 000 A)

                                Disjoncteurs miniatures QOU à haute intensité

                                • Montage encastré ou en surface.
                                • Déclenchement commun interne
                                • Cosses fournies en position standard seulement
                                • Montage DIN (rail symétrique 35 x 7,5 DIN/EN 50022)
                                • Les pieds de montage ne sont pas inclus dans les disjoncteurs livrés en vrac
                                • Taille du fil de la cosse de raccordement 1 - nº4 à 2/0 AWG Cu ou Al
                                • Certification UL 60 V CC par pôle (courant d'interruption de 5000 A) - Remarque : saufs interrupteurs
                                • Certification UL en tant que type HACR - 80 à 125 A

                                Disjoncteurs miniatures QOU pour service intensif

                                • Fabrication bipolaire
                                • Modèles disponibles en 30 et 60 A
                                • Fabriqués avec un chemin de courant particulièrement résistant à la corrosion
                                • Bon résultat au test ASTM de vaporisation de sel de 500 heures
                                • Certifications UL 489 EN60947-2 et CSA C22.2 nº 5-02