Presse

Communiqué

29/04/2009

VARIATEUR DE VITESSE ALTIVAR 58TRX: CONNECTIVITÉ DIRECTE SUR LES RÉSEAUX ETHERNET ET PUISSANCE ACCRUE JUSQU\'À 500 HP

TORONTO, ONTARIO, CANADAle 5 mai 2003 – La connectivité directe sur les réseaux Ethernet et la puissance accrue jusqu'à 500 HP donnent au nouveau variateur de vitesse Telemecanique Altivar® 58 TRX la fonctionnalité prolongée pour satisfaire les applications commerciales et industrielles les plus exigeantes. En comportant un contrôle PID supérieur et une possibilité de reprise à la volée, compact, et souple, l'Altivar® 58 TRX incorpore la dernière génération du contrôle de vectoriel de flux, et les nouvelles améliorations à la famille de variateurs de vitesse la plus vendue au monde.

Les modulations aléatoires de fréquence de commutation réduisent le bruit audible dans le moteur, rendant l'Altivar® 58 TRX idéal pour les applications HVAC et pompage, et d'autres applications exigeant des moteurs silencieux. La conception innovatrice et la fabrication avancée fournissent la fiabilité inégalée à l'Altivar® 58 TRX.

L' Altivar® 58 TRX fait partie des produits de contrôle et automation Transparent Ready™ de Schneider Electric, avec une connectivité intégrée qui simplifie l'échange d'information de l'équipement et du processus.

Avec une carte d'option Ethernet, les pages Web incorporées permettent l'accès en temps réel à l'information du variateur de vitesse n'importe où dans le monde en utilisant un navigateur web standard. Cette connectivité du réseau fournit une solution flexible et rentable pour la communication d'information aux diverses niveaux de services de bâtiment ou l'usine de fabrication.

L'Altivar® 58 TRX est disponible avec une variété d'options d'interface d'opérateur, de cartes d'extension E/S et communications avec Ethernet et d'autres protocoles de réseaux principaux, faisant la famille d'Altivar 58 la plus raccordable dans le monde. Le protocole de RS485/Modbus® est intégré dans le variateur de vitesse.

Le logiciel de programmation PowerSuite est disponible pour simplifier la mise en service et l'essai. Le logiciel crée des configurations, modifie des paramètres, les sauvegardes, et les téléchargements, et permet de visionner l'histoire des défauts sur l'ordinateur PC ou au Jornada/IPAQ.

L'offre de l'Altivar® 58 TRX inclut:

  • 1 - 500 HP couple variable (350 HP couple constant); 400/460 VAC entrée triphasée.
  • 0.5 - 30 HP couple variable (7.5 HP couple constant); 208/230 VAC entrée monophasée.
  • 2 - 50 HP couple variable (40 HP couple constant); 208/230 VAC entrée triphasée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Altivar 11 de Schneider Electric, veuillez cliquer sur www.schneider-electric.ca, ou contacter votre distributeur ou représentant Schneider Electric.

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la distribution électrique et des automatismes industriels grâce à ses marques internationales reconnues telles que Federal Pioneer, Merlin Gerin, Modicon, Square D et Telemecanique. Schneider Electric offre des produits reconnus en distribution d'énergie, contrôle industriel, automatisation et gestion d'énergie, en plus des systèmes installés dans les services publics, les industries, les commerces et les résidences du monde entier.