Gammes
8502S/8702S
Type S Contactors NEMA Rated Available in NEMA size 00-7Voir les produitsarrow2_left Contacteurs à usage déterminé
Contacteurs à usage déterminé de Class 8910 Offerts avec des courants nominaux de 20 à 90 AVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left TeSys Hybrid
Démarreur multifonctions ultra compact pour moteurs asynchrones Meilleure intégration du démarreur moteurFait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left TeSys N Contactors
Tesys N Contactors -Fait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left TeSys D
Contacteurs CEI Contacteurs CEI de 9 à 150AFait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left TeSys K contactors
Contacteurs CEI de Ø à 12A Contacteurs CEI de Ø à 12AFait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left Contacteurs TeSys Giga
Contacteurs pour commandes moteurs jusqu'à 800 A (450 kW / 400V) ou des puissances jusqu'à 1100A TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant de 115 A à 800 A pour les applications AC-3 (moteur) et de 250 A à 1050 A pour les applications AC-1 (résistives)Fait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left TeSys F
Contacteurs CEI de 115 à 2100A Contacteurs CEI de 115 à 2100AFait partie de TeSysVoir les produitsarrow2_left TeSys B
TeSys LC1B / CV - Contacteurs sur barreaux de 80 à 2750A TeSys LC1B / CV - Contacteurs sur barreaux de 80 à 2750AFait partie de TeSysVoir Détailsarrow2_left