Gammes
Disjoncteurs à boîtier moulé thermomagnétiques de 500 V c.c. PowerPact
Des dispositifs flexibles et ultra performants de 30 à 1200 A Conçus spécialement en vue d’une utilisation sur des systèmes c.c. non mis à la terre dotés d’une tension de court-circuit maximum de 500 V c.c. ou d’une tension flottante maximale (sans charge) de 600 V c.c. Les disjoncteurs ne peuvent être utilisés que sur des systèmes d’alimentation sans coupure (UPS).Fait partie de PacT SeriesVoir les produitsarrow2_left Disjoncteurs à double entrée CA/CC
À être utilisés sur des Systèmes CC reliés ou non à la terre Conçus pour protégér les Systèmes électriques des dommages causés par les courts-circuitsVoir Détailsarrow2_left