• Découvrez comment les solutions de correction du facteur de puissance peuvent améliorer vos résultats

Engineers above turbine hall reviewing plans, industrial automation, machine control, sustainability reporting.
Les batteries de condensateurs murales et sur pied VarSet pour une compensation fixe et automatique. Une efficacité énergétique jusqu’à 30 % supérieure et des coûts réduits en électricité dès le jour un, avec la solution VarSet

Peu importe le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise, les organisations ont besoin d’une alimentation propre afin d’être plus rentables. Des solutions complètes d’optimisation du facteur de puissance, comme les batteries de condensateurs à basse tension VarSet™, sont des outils simples et fiables pour améliorer l’efficacité de votre infrastructure énergétique.

Le facteur de puissance décrit le rapport entre la puissance active et réactive et constitue la mesure étalon de l’efficacité du système électrique. Trop d’énergie réactive dans votre installation peut donner lieu à une amende pour les coûts de production et de transport supplémentaires qu’elle produit. De plus, l’équipement moderne peut donner lieu à des problèmes d'harmoniques et de qualité de l’alimentation qui font augmenter les coûts d’exploitation. Toutefois, avec la bonne technologie, il est facile de maintenir une alimentation de haute qualité.

L’installation d’une batterie de condensateurs VarSet qui compense la puissance réactive et la distorsion harmonique est un moyen efficace qui permet d’obtenir rapidement un rendement et procure des avantages importants :

  • Réduction des dépenses en capital en optimisant la taille de l’équipement de près de 30 %
  • Réduction de la facture d’électricité jusqu’à 10 % en économies instantanées
  • Amélioration de la fiabilité du processus jusqu’à 20 %
  • Diminution des pertes d’énergie jusqu’à 30 %
  • Conformité aux réglementations et réduction des émissions de CO₂ jusqu’à 95 kg par kvar de facteur de puissance installée

Les avantages sont visibles dès la mise en œuvre et cette solution ne nécessite aucune modification aux processus, aux procédures ou dans le comportement du personnel. Votre investissement est amorti en moins d’un an, et parce que les solutions VarSet sont faciles à utiliser, leurs caractéristiques entièrement vérifiées, homologuées et optimisées pour de multiples applications pour lesquelles les spécifications, l’installation et le fonctionnement sont économiques et sans problème.

Efficacité énergétique simplifiée
Couplée à une simple solution de gestion de l’énergie, cette option vous permet de planifier les opérations d'entretien, de surveiller la température interne de la batterie de condensateurs, de recevoir des alertes et de créer des tableaux de bord de batteries de condensateurs qui fournissent des informations pour la résolution de problèmes importants. Soutenue par des décennies d’expertise, VarSet est un choix idéal pour rentabiliser votre entreprise, rendre votre infrastructure énergétique plus fiable et un environnement électrique plus sécuritaire.

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur les solutions VarSet.
En savoir plus