• Default Alternative Text
    Profitez de votre investissement dans le système TAC Schneider Electric existant en choisissant notre solution SmartStruxure à la fine pointe de la technologie.

    Mise à niveau du système de gestion des immeubles

    Default Alternative Text

    Défis

    Satisfaction de l’occupant et amélioration de votre avantage concurrentiel
    La capacité de se maintenir au niveau de la technologie et de l’évolution pour s’assurer que les installations ne seront pas périmées sont des dilemmes communs à tous les responsables d’installations. Ces tâches sont particulièrement difficiles lorsqu’il y a contrainte des budgets. Pour les systèmes de gestion d'immeubles (BMS) de Schneider Electric, il peut être beaucoup plus économique de passer à une technologie d'édifice écoénergétique à la fine pointe que vous pourriez supposer.
    • Solutions

      La mise à niveau de la solution SmartStruxure consiste en « la transition d’un système à un autre par des étapes multiples ou un événement ponctuel ». Elle permet aux systèmes hérités TAC de s’intégrer de façon transparente à la plateforme du nouveau système, afin de maximiser la réutilisation des dispositifs en place au sein de votre campus. Avec un minimum de pièces à remplacer et une mise à niveau simple de la base de données, votre investissement actuel est protégé et vous profiterez de la technologie avancée de notre solution SmartStruxure.
    • Proposition de valeur

      Solution SmartStruxure : Simplicité réelle. Intelligence réelle. Performances réelles.
      Nos nouveaux systèmes de gestion d'immeubles sont rétrocompatibles avec la plupart de vos infrastructures existantes, vous pouvez ainsi bonifier votre investissement existant. Économise temps et argent.
    • Facteurs de différenciation

      Notre solution évolutive et intégrée ouverte permet d’améliorer l’efficacité des opérations et tient lieu de plateforme, pour ainsi livrer le niveau de rendement le plus élevé tout au long du cycle de vie de votre édifice. De plus, grâce aux services d'immeubles de Schneider Electric, nous pouvons concevoir sur mesure des solutions de modernisation qui vous aideront à optimiser vos budgets et vous permettre de demeurer compétitif. Vous aurez l’esprit en paix, car vous bénéficierez d’un point de contact unique qui éliminera les blâmes de part et d’autre et assura une résolution rapide de tous les problèmes.
      Schneider Electric vous supporte grâce à ses services et son expertise technique personnalisés, afin d’assurer une mise à niveau en douceur et sans risque vers la technologie la plus récente, notamment notre solution SmartStruxure. La transition peut se dérouler en plusieurs étapes successives de manière à respecter vos délais et votre budget. Elle constitue une excellente façon de bénéficier de la technologie la plus récente sans l’interruption de service qu’impliquent un démantèlement complet et un remplacement.

    Avantages

    • a digital display full of 1s and 0s, data center management

      Avancées technologiques : Logiciel moderne, intuitif et riche en options avec visibilité, performance et évolutivité améliorées au niveau de l’entreprise.
    • Radiological center for oncological patients in Tyumen, Russia, smart building.

      Mise à niveau financièrement plus facile à concevoir : la mise à niveau à partir du BMS précédent vers la solution SmartStruxure peut être une approche économique qui profite de votre investissement dans le système Schneider Electric actuel des immeubles tout en empruntant le sentier de la mise à niveau progressive afin de minimiser les temps d’arrêt et les interruptions.
    • Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.

      De nouveaux outils améliorent la productivité du personnel sur place : les applications mobiles standard, les outils d’intégration et les illustrations HTML PLUS la capacité d’ajouter des services Web à distance - par exemple les analyses et les mesures de l'édifice - font de la mise à niveau de votre BMS non seulement la technologie de choix, mais également l’outil idéal pour réaliser des gains d’efficacité opérationnelle au quotidien.