• Default Alternative Text
    Produits et services de qualité supérieure pour votre sous-poste extérieur jusqu’à 345 kV

    Matériel de sous-poste de pointe

    Défis

    c
    • Solutions

      Disjoncteur à cuve mise à la terre pour l’extérieur VOX
      Avec des valeurs nominales de 38 kV/2000 A/40 kA, les disjoncteurs à cuve mise à la terre se comportent idéalement dans des conditions générales difficiles et ne requièrent que peu d’entretien.

      Disjoncteur à vide Powersub(MC) de type FVR
      Ces disjoncteurs extérieurs qui sont la norme industrielle offrent des enceintes résistantes aux arcs électriques. De plus, les disjoncteurs à tension moyenne Powersub sont durables, souples et faciles d’entretien.

      Appareillage de commutation
      Ce matériel protège les transformateurs, les moteurs, les génératrices, les lignes de distribution et les circuits d’alimentation. L’appareillage Masterclad(MC) est offert en tensions de 4,76 kV à 27 kV et en plages de courant de 1200 A à 3000 A.

      Enceintes à entrée libre
      Conçue pour la protection du matériel dans les environnements extérieurs ou difficiles, la conception sur mesure permet pratiquement tout type d’agencement de configuration.
    Electrical station, energy access, power management.

    Applications

    Schneider Electric Services est votre unique point de contact de confiance pour tous vos besoins en matière de sous-poste. Des petits projets clé en main aux contrats de conception et de construction clé en main, nous disposons d’un large éventail de capacités qui saura combler vos besoins.