• Cement factory at night, cement production.

    CONTRÔLE DE PROCÉDÉS, AUTOMATISATION ET COMMANDE DE MOTEURS

    Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

    Solutions intégrées complètes

    Les installations de cimenterie ont besoin de solutions d’automatisation qui nécessitent seulement une conception et une mise en œuvre minimales, optimisent les coûts de projet, réduisent les coûts d'exploitation et permettent de simplifier l’entretien.
    • Solutions

      • Surveillance et contrôle 
      • Contrôle distribué 
      • Contrôle hybride 
      • Automates 
      • Commande intelligente de moteurs
    • Proposition de valeur

      Schneider Electric propose des solutions intégrées souples et adaptables pour le contrôle des procédés, des machines et des moteurs qui peuvent satisfaire aux caractéristiques et exigences de vos applications spécifiques.
    • Facteurs de différenciation

      • Un seul fournisseur, pour les applications d’automatisation de machine simple au contrôle des procédés continu
      • Intégration transparente entre le contrôle des procédés, la commande de moteurs et la gestion de l’énergie
      • Simple à concevoir et à utiliser
      • Facile à entretenir
      • Simple à modifier, à améliorer et à accroître
      • Interaction facile avec d’autres systèmes, notamment les systèmes d’exécution de la fabrication (MES) et la gestion de l’énergie

    Avantages

    • Cement factory at night, cement production.
      Améliore les performances de l’usine
      Simplifie et réduit les coûts grâce à la normalisation
    • Seaside industrial site, mining industry.
      Facile à entretenir
    • Cement facility at dusk, cement production.
      Facile à modifier et à accroître