• Product shot of a man standing in front of the IT server room.
    Solutions de centre de données modulaire préconfiguré.

    Modulaire préconfiguré

    Solutions de centre de données modulaire préconfiguré.

    A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

    Défis

    Décider de la façon et du moment d’ajouter progressivement une infrastructure TI, d’alimentation ou de puissance peut s’avérer complexe. Pour y arriver, il faut disposer d’un cycle de planification, de conception et de déploiement rapide tout en se concentrant sur une efficacité accrue et en maintenant le TCO aussi bas que possible.
    • Solutions

      Les solutions modulaires préconfigurées de Schneider Electric sont rapides et simples à configurer et à déployer, elles aident à maintenir à la baisse le coût total de propriété et s’assurent que vos cibles de disponibilité critiques sont atteintes.
    • Proposition de valeur

      • Solutions complètes : solutions d’infrastructure physique du centre de données assurant une agilité et une disponibilité élevées et un TCO faible grâce à l’intégration et à la normalisation.
      • Performance élevée : 30% de réduction de la consommation énergétique lorsque comparé aux conceptions traditionnelles, avec une empreinte de 15% plus petite.
      • Rapide et facile à concevoir et à déployer : jusqu’à 60% plus rapide grâce aux outils automatisés de planification et de conception, à une gestion originale, à des solutions conçues sous la forme de systèmes intégrés et à une chaîne d’approvisionnement globale.
      • Évolutif et adaptable : obtenez de 10% à 20% d’économies sur le CAPEX original grâce au rajustement des effectifs.
    • Facteurs de différenciation

      • Économies OPEX : jusqu’à 30% de réduction des coûts de cycle de vie du centre de données sur une période de 10 ans.
      • Solutions et services sur mesure : comblez vos besoins en matière de nouvelles constructions, centres de données existants et nuages privés.
      • Fiabilité de 99,995% : Redondance d’alimentation et de refroidissement simple à configurer et à déployer avec logiciel de gestion sophistiqué pour garantir le niveau de service que vous désirez.
    Default Alternative Text

    Applications

    Avantages

    • Default Alternative Text
       
      • Solutions de baies robustes et flexibles pour une installation rapide et simple des serveurs et dispositifs réseau et de l’infrastructure convergente
      • Offre un contrôle efficace de la température
    • Lomographs data center, data center solutions, preconfigured systems, integrated data center architecture.
       
      • Diverses capacités et densités disponibles
      • Capacités de contrôle in situ ou à distance
    • Default Alternative Text
       
      • Sécurité physique
      • Capacités de détection rapide et extinction automatique des incendies