• Workers at electrical switching station, electrical power distribution
    Solutions de disjoncteurs extérieurs polyvalentes, fiables et économiques pour une variété d’applications.

    Disjoncteurs de postes moyenne tension

    Solutions de disjoncteurs extérieurs polyvalentes, fiables et économiques pour une variété d’applications.

    Default Alternative Text

    Défis

    Augmentation de la qualité de service avec une demande toujours croissante d’électricité. Il existe un équilibre constant entre l’amélioration de la qualité de service et la réduction des coûts d’exploitation pour la distribution électrique. Les services publics sont soumis à une pression croissante pour offrir plus avec moins et maintenir le plus haut niveau de service. Ce dont votre entreprise a besoin est une solution de disjoncteurs de postes extérieurs hautement fiable et durable pour un large éventail d’applications et de demandes.
    • Solutions

      Les postes extérieurs nécessitent des disjoncteurs fiables et de haute résistance pour réduire les coûts d’inspection et d’entretien. Schneider Electric offre une combinaison de conception éprouvée par le temps et de technologies d’interruption de pointe pour offrir une solution supérieure de disjoncteurs pour sous-postes extérieurs. Utilisez ces technologies pour améliorer les coûts, maximiser la fiabilité et réduire les temps de réparation.
    • Proposition de valeur

      • Solutions souples et faciles à mettre à niveau lorsqu’une protection complexe est requise.
      • Choix rentables pour les applications à cuve mise à la terre et sous tension.
      • Opérateurs et mécanismes de haute résistance pour des intervalles d’inspection plus longs.
    • Facteurs de différenciation

      • Expérience éprouvée de la distribution traditionnelle à la production décentralisée (parcs d’éoliennes) avec les disjoncteurs pour sous-postes extérieurs applicables aux normes pertinentes de CEI à IEEE.
      • Accent constant sur la sécurité et l’ergonomie, avec des conceptions résistant aux arcs électriques, ainsi que des indicateurs et des armoires basse tension faciles d’accès.
      • Réduisez les coûts de durée de vie grâce à une fiabilité supérieure et un entretien réduit pour une variété d’applications et exigences de réseau.
    Two men in power station control room reviewing big data analytics, sustainability reporting.

    Applications

    Même en présence d’une demande élevée, on s’attend à ce que les services publics maintiennent le niveau le plus élevé de service et de continuité de leur réseau. Schneider Electric peut fournir une solution rentable, robuste et fiable pour vos besoins. Avec plus de 100 années d’expérience dans la distribution électrique, de la production d’énergies renouvelables à la distribution d’énergie traditionnelle, Schneider Electric s’est révélée être un fournisseur de confiance de solutions de disjoncteurs pour sous-postes extérieurs.

    Avantages

    • Default Alternative Text
       
      • Réduisez le coût de propriété pour toute la vie utile de votre sous-poste.
      • Optimisez vos revenus avec une augmentation de la disponibilité et un appareillage de commutation fiable.
    • Electric utility substation at sunrise, electric power distribution, electric utilities.
       
      • Conceptions robustes pour résister aux environnements difficiles sans augmentation de l’entretien.
      • Utilisez la meilleure combinaison de technologies, nouvelles, éprouvées et économiques pour réaliser les réseaux les plus fiables.
    • Default Alternative Text
       
      • Mettez en œuvre des solutions fiables pour offrir la meilleure qualité de service à vos clients.
      • Augmentez la souplesse avec des technologies faciles à mettre à niveau lorsque des mécanismes de protection complexes sont requis.