• Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

    CONTRÔLE DE PROCÉDÉS, AUTOMATISATION ET COMMANDE DE MOTEURS

    Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

    Solutions intégrées complètes

    Les installations métallurgiques ont besoin de solutions d’automatisation qui nécessitent seulement une conception et une mise en œuvre minimales, optimisent les coûts de projet, réduisent les coûts d'exploitation et permettent de simplifier l’entretien.
    • Solutions

      • Surveillance et contrôle 
      • Contrôle distribué 
      • Contrôle hybride 
      • Automates 
      • Commande intelligente de moteurs
    • Proposition de valeur

      Schneider Electric propose des solutions intégrées souples et adaptables pour le contrôle des procédés, des machines et des moteurs qui peuvent satisfaire aux caractéristiques et exigences de vos applications spécifiques.
    • Facteurs de différenciation

      • Un seul fournisseur, pour les applications d’automatisation de machine simple au contrôle des procédés continu
      • Intégration transparente entre le contrôle des procédés, la commande de moteurs et la gestion de l’énergie
      • Simple à concevoir et à utiliser
      • Facile à entretenir
      • Simple à modifier, à améliorer et à accroître
      • Interaction facile avec d’autres systèmes, notamment les systèmes d’exécution de la fabrication (MES) et la gestion de l’énergie

    Avantages

    • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
      Améliore les performances de l’usine
      Simplifie et réduit les coûts grâce à la normalisation
    • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
      Facile à entretenir
    • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
      Facile à modifier et à accroître