• Dumper trucks in a row at surface coal mine, mining industry

    GESTION DU CARBURANT

    Mining truck , mining industry, transportation

    Obtenez la visibilité et la maîtrise des coûts de carburants

    La consommation en carburants représente un des coûts d’exploitation les plus lourds dans l’industrie minière; et bien qu’il s’agisse d’un poste essentiel de dépenses, il est rarement surveillé et contrôlé avec efficacité.

    • Solutions

      Le système de gestion du carburant pour les opérations minières est une solution technique qui vous permet de mesurer, de suivre, d’identifier et d’allouer la consommation de carburant pour une meilleure responsabilisation comptable par type de véhicule, type de carburant et centre de coûts, afin de fournir une vue complète de la consommation de carburants dans l’ensemble des opérations.
    • Proposition de valeur

      Surveillez et suivez à la trace les stocks de carburants, les achats et la consommation, pour permettre à votre équipe de gestion de prendre des décisions mieux éclairées qui accroîtront les rendements des actifs mobiles, réduiront la consommation et les pertes de carburants, pour améliorer la rentabilité globale.
    • Facteurs de différenciation

      • Solution complètement personnalisée conçue pour vos exigences de fonctionnement uniques.
      • Mise en œuvre et utilisation faciles.
      • Application souple : le même système est utilisable pour les livraisons et les réceptions.
      • Solution sans fil.
      • Robuste et adaptée à l’utilisation dans des environnements aux conditions extrêmes.
      • Intégration ouverte avec les autres systèmes miniers.

    Avantages

    • Plant with berries (2), cement production, mining industry
       
      • État et visibilité des carburants en temps réel
      • Identification des possibilités d’économies
    • Opencast Uranium mine, Wyoming, USA, mining industry.
       
      • Identification des pertes et des activités frauduleuses potentielles 
      • Fournit un portrait complet des livraisons (par actifs, par type de carburant)
    • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting
       
      • Rapports et tendances personnalisables pour permettre la prise de décision