• Default Alternative Text

    Main-d’œuvre mobile

    Engineer in factory with clipboard

    Automatisez les tâches de maintenance, de sécurité et environnementales

    Les défaillances de l’équipement, les accidents ainsi que les problèmes environnementaux peuvent découler d’un manque de visibilité des actifs non instrumentés ou de problèmes passés inaperçus au cours des inspections visuelles.
    • Solutions

      Le système Mobile Workforce and Decision Support (Main-d’œuvre mobile et Aide à la décision) constitue une application logicielle configurable doublée d’une solution matérielle à la fois mobile et robuste permettant la gestion du process, de la collecte de données et des tâches générales. Il est idéal pour les opérations de l’usine, la gestion de la maintenance, le suivi de la production et, enfin, les applications de mise en conformité.
    • Proposition de valeur

      Automatisez les inspections et répondez scrupuleusement aux exigences, conformément aux normes d’entreprise et aux autorités de réglementation en matière d’inspections environnementales, de maintenance et de sécurité.
    • Différenciation

      • Intégration efficace et automatique avec logiciel de couche supérieure (y compris ERP).
      • « Time stamping ». 
      • Intégration de procédures spéciales de déclenchement avec appareils de mesure (thermomètre infrarouge, etc.). 
      • Intégration avec code-barres et RFID.
      • Fonctionnalités avancées.

    Avantages

    • Cement factory at night, cement production.
      Employés habilités
    • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
      Normalisation exploitée et traçabilité améliorée
    • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
      Erreurs humaines réduites