• Default Alternative Text
    Contrôle intelligent pour les opérations pétrolières et gazières

    Solutions de commande des pompes et moteurs

    De la plus élémentaire application au projet extrêmement complexe, Schneider Electric s’engage envers votre succès sur le marché du pompage et du contrôle. (limit to 15 words)

    Default Alternative Text

    Défis

    À mesure que la demande en énergie croît et que les réglementations en matière d’environnement et de sécurité influencent de plus en plus les industries pétrolières et gazières, la clé se situe au niveau de l’exploitation écoénergétique et de la réduction des coûts d’entretien. Les acteurs du pétrole et du gaz font face au défi mondial des ressources, à l’augmentation des coûts énergétiques et des matières premières, ainsi qu’à la pénurie progressive de personnel qualifié. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, tout en protégeant votre rentabilité, vous avez besoin de solutions intelligentes pour surveiller, contrôler et optimiser vos actifs.
    • Solutions

      Lorsque vous vous souciez d’efficacité énergétique, de conception de contrôles de pompe, de procédés ou de respect de caractéristiques répondant à vos délais de projet, Schneider-Electric dispose de solutions qui respectent et dépassent les exigences du marché concurrentiel.

      • Coûts d’exploitation et d’entretien réduits
      • Machines optimisées
      • Temps de mise sur le marché plus court
      • Conformité aux normes mondiales
      • Services et capacités d’assistance mondiaux et locaux
    • Proposition de valeur

      Généralement, 60 % de l’électricité consommée sert à actionner des moteurs et 63 % de cette énergie sert à des applications comme l’alimentation des pompes et des ventilateurs. Nombre de ces appareils sont entraînés par des solutions simples de démarrage de moteurs. Cela signifie que le moteur tourne à plein régime, même si les niveaux de débits nécessaires sont plus faibles. Souvent, les méthodes de limitation ou de contrôle utilisées sont inefficaces et la consommation d’énergie demeure élevée. Les solutions de pompage de Schneider Electric sont conçues pour minimiser les coûts et maximiser la production.

      • Fiables
      • Efficaces sur le plan énergétique
      • Modulaires et adaptables
      • Novatrices
      • Ouvertes
      • Conformes à l’environnement
    • Différenciation

      Que pouvons faire pour vous ?

      • Réduire le temps de mise sur le marché de votre machine à l’aide de solutions préconçues pour économiser jusqu’à 50 % du temps de conception et d’installation
      • Augmenter le rendement des machines avec des solutions novatrices, des fonctions d’application de pompage et une technologie de variateur écoénergétique, et économiser jusqu’à 30 % des coûts de consommation énergétique type des machines
      • Fournir des possibilités de surveillance et de diagnostic à distance de pointe pour un entretien plus efficace, augmenter la disponibilité globale des actifs et maximiser la production
      • Fournir un point de contact et de responsabilité unique, en tant que seul fournisseur d’une solution complète
      • Proposer un vaste réseau de distribution pour assurer la disponibilité du produit, en tout lieu et en tout temps
      • Tirer parti des synergies entre les segments (construction commerciale de bâtiments, W/WW, bureaux de conseil, pétrole et gaz, SI/CPB et FEO)
    Fuel storage

    Applications

    Schneider Electric est votre partenaire pour les solutions de pompage intelligentes et écoénergétiques pour toutes les principales industries (pétrole et gaz sur terre comme en mer, bâtiments commerciaux, distribution d’eau et eaux usées)

    Avantages

    • refinery pipes in the sunlight, energy management

      Solutions de pompes intelligentes
      • Prolonger la durée de vie des pompes
      • Réduire les coûts d’entretien
      • Maximiser la disponibilité de production
    • Refinery illuminated at night, energy management

      Réduire la consommation d’énergie
    • Compliance and Regulations

      Satisfaire les critères de rapports énergétiques, comme stipulé par la réglementation gouvernementale