• Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Instrumentation

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    Défis

    Solutions de mesure

    Les offres de dispositifs de terrain Foxboro sont sélectionnées pour les applications pétrolières et gazières les plus exigeantes qui nécessitent des mesures de haut niveau de pression, de température, de débit, de niveau, d’analyse de liquide et de positionnement de soupape.

    • Solutions

      Les dispositifs de terrain Foxboro constituent un choix important pour les producteurs de gaz qui veulent des avantages concurrentiels, des coûts d’exploitation réduits et des bénéfices plus élevés. Nous fournissons des solutions uniques de mesure qui font de grandes différences dans les applications critiques de champ de gaz
    • Proposition de valeur

      • Résultats mesurables en temps réel
      • Informations exploitables
      • Production de puits optimisée
      • Excellence opérationnelle
      • Coût de déploiement faible et coût d’exploitation plus bas
      • Facile à installer et à utiliser
    • Facteurs de différenciation

      • Durées de vie des actifs incomparables
      • Meilleures performances de leur catégorie
      • Économies et valeur supérieures
      • Compatibilité avec l’instrumentation existante
      • Facilité d’utilisation exceptionnelle
      • Garanties les plus longues
      • Le plus faible coût de propriété
    Default Alternative Text

    Applications

    Avantages

    • Default Alternative Text
      Des solutions abordables et durables de mesure de débit, avec un entretien et des temps d'arrêt réduits.
    • One arrow hits a fresh bull's-eye
      Fiabilité et hautes performances par une technologie éprouvée sur le terrain de transmetteur de pression.
    • Default Alternative Text
      Mesure pour les débits de gaz précise, abordable et compensée en température et en pression.