• Default Alternative Text
    Solutions pour les installations de terminaux

    Dispositifs de mesure et d’instrumentation de terrain

    Default Alternative Text

    Défis

    Solutions de mesures
    Les offres de dispositifs de terrain de Foxboro sont sélectionnées pour les applications pétrolières et gazières les plus exigeantes qui nécessitent des mesures de haut niveau de pression, de température, de débit, de niveau, d’analyse de liquide et de positionnement de soupape dans les applications pétrolières et gazières.
    • Solutions

      Les dispositifs de terrain Foxboro constituent un choix important pour les installations qui nécessitent des coûts d’exploitation réduits, des bénéfices accrus et une fiabilité améliorée. Nous fournissons des solutions uniques qui font de grandes différences dans les applications pétrolières et gazières critiques.
    • Proposition de valeur

      Valeur pour l’entreprise

      • Résultats mesurables en temps réel
      • Informations exploitables
      • Excellence opérationnelle
      • Coût de déploiement faible et coût d’exploitation plus réduit
      • Facile à installer et à utiliser
    • Facteurs de différenciation

      • Durées de vie d’actifs incomparables
      • Les meilleures performances de leur catégorie
      • Économies et valeur supérieures
      • Compatibilité avec l’instrumentation existante
      • Facilité d’utilisation exceptionnelle
      • Garanties les plus longues
      • Le plus faible coût de propriété
    Truck with fuel tank

    Voir d’autres solutions pour les installations de terminaux

    Avantages

    • One arrow hits a fresh bull's-eye

      Débit de gaz

      Les transmetteurs de pression Foxboro livrent des mesures de débit de gaz précises et abordables.

    • Keyword on keyboard key saying

      Solutions de mesures de débit

      Des solutions durables pour la mesure de débit de pétrole et gaz en amont.

    • Default Alternative Text

      Sélection polyvalente

      Solutions pour les applications de température, pression, débit, niveau, analyse de liquide et positionnement de soupape.