• Default Alternative Text
    Économiser l’énergie | Augmenter l’efficacité | Réduire les coûts du cycle de vie

    Solutions d’optimisation de procédés

    Permettre des économies de consommation d’énergie allant jusqu’à 30 %, 25 % d’augmentation de l’efficacité opérationnelle et 20 % de réduction du coût total de propriété.

    Water leaking from a joint between two large pipes, water management.

    Défis

    • Minimiser la dépendance et les conséquences de l’énergie
    • Résoudre les différences entre les dépenses et le financement
    • Réduire les frais d’exploitation
    • Choisir les technologies appropriées pour maximiser le retour sur investissement
    • Travailler avec une équipe expérimentée, à la fois en énergie et en procédés
    • Solutions

      Notre offre complète de solutions permet aux services publics de l’eau et des eaux usées d’atteindre un retour maximum sur leurs investissements financiers. Nous fournissons des solutions personnalisées qui produisent des améliorations de rendement et d’efficacité opérationnelle.

    • Proposition de valeur

      • Activités prédictives contre activités réactives
      • Utilisation optimale des actifs
      • Prolongation de vie des actifs existants
      • Consommation de ressources réduite
      • Solutions faciles d’utilisation et taillées sur mesure selon l’utilisateur
      • Générer de l’énergie
    • Différenciation

      • Meilleures technologies de leurs catégories
      • Solutions spécifiques pour l’industrie de l’eau
      • Systèmes précis, fiables et sécurisés
      • Équipe expérimentée en énergie et en procédés
    Water treatment plant at twilight

    Applications

    Schneider Electric propose des solutions évolutives pour optimiser les opérations et la gestion de l’eau et des eaux usées. Qu’il s’agisse d’optimiser un procédé unique ou de fournir des déploiements de Smart Water sur l’ensemble d’un service public, nos solutions hautement intégrées permettent d’obtenir jusqu’à 30 % d’économies en consommation d’énergie, 25 % d’augmentation de l’efficacité opérationnelle et 20 % de réduction du coût total de propriété.