• Default Alternative Text
    Solution de gestion de la circulation de Schneider Electric

    EcoTrafiX(MC) pour les autoroutes

    Solution de gestion de la circulation de Schneider Electric

    • Étude de cas EcoTrafiX(MC) pour la ville de Dallas

      Afin d'améliorer considérablement la mobilité dans l'une des régions les plus congestionnées des É.-U., une solution EcoTrafiX a été mise en place dans l'axe routier US 75. Le but du projet était d'augmenter le débit routier et d'améliorer les temps de déplacement, la fiabilité et la gestion des incidents, tout en conseillant les décisions de déplacement intermodal.

      Default Alternative Text
      Night aerial view of a busy city, Smart City, Buildings, Electric Utilities

      Défis

      D'ici l'an 2050, la population mondiale atteindra 9,5 milliards d'habitants, dont 70 % vivront dans les villes. Cette augmentation de volume et de concentration sera critique.
      Default Alternative Text

      EcoTrafiX(MC) pour les autoroutes

      Nous offrons des solutions de gestion de la circulation pour préparer le futur de la mobilité dans les villes

      Pourquoi travailler avec Schneider Electric?

      • Graph up icon Pour une autoroute plus efficace, sécuritaire et durable
      • Handshake icon Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des autoroutes

      Faits

      • Blue automotive icon 28 % des émissions mondiales de CO² sont causées par le transport.
      • Default Alternative Text Augmentation de la population mondiale de 34 % d'ici 2050.
      • Blue Graph up icon Taux de croissance composé annuel des véhicules motorisés de 3 % jusqu'à au moins 2030.
      • Blue EcoXpert icon Jusqu'à 20 % de réduction du temps de déplacement et des retards dans la circulation routière.
      • Blue leaf icon Jusqu'à 17 % de réduction de la pollution de l'air et des émissions de carbone.
      • Blue asset optimisation Temps de réponse aux incidents jusqu'à 20 % plus rapide.