• Default Alternative Text
    Hébergez et sécurisez les équipements informatiques, des armoires de réseau aux salles de serveurs et aux centres de données d’envergure.

    Bâtis et armoires

    Default Alternative Text

    Défis

    Les applications de serveurs et de réseautage à haute densité d’aujourd’hui exigent une infrastructure de bâti qui peut accueillir différents équipements, gérer efficacement la circulation d’air et soutenir une gestion de câblage de grande capacité dans un concept efficace et flexible.

    Proposition de valeur

    • Default Alternative Text Systèmes d’armoires à montage sur bâti pour les applications de serveurs : haute efficacité et haute densité Les systèmes d’armoires pour serveurs APC par Schneider Electric ont été préconçus pour proposer une solution optimisée offrant une circulation d’air appropriée de l’avant à l’arrière afin de prévenir la recirculation de l’air chaud, ainsi que de favoriser une gestion de câblage efficace permettant une installation rapide et facile de nouvelles options à mesure de l’évolution des serveurs.
    • Default Alternative Text Systèmes d’armoires à montage sur bâti pour les applications de réseautage : Gestion du câblage à haute capacité Avec les armoires à montage sur bâti d’aujourd’hui remplies d’un amalgame de serveurs et d’équipements de stockage et de réseautage, une gestion du câblage supérieure est un impératif absolu. Les systèmes d’armoires à montage sur bâti pour réseautage APC par Schneider Electric offrent exactement le type de gestion de câblage à haute capacité requis pour garder la densité de câblage sous contrôle.

    Faits

    • Default Alternative Text Les produits de refroidissement, de distribution électrique et de gestion du câblage de Schneider Electric fonctionnent en toute transparence avec les armoires informatiques pour offrir un système de soutien à infrastructure complète.
    • Default Alternative Text Le toit peut être retiré grâce à de simples charnières à tiges, et est réversible pour repositionner les ouvertes de câblage plus grandes des fiches et connecteurs de distribution électrique.
    • Default Alternative Text Les armoires sont optimisées pour une utilisation avec les systèmes de gestion de câblage à haute capacité qui se fixent aux rails de montage des équipements.
    • Default Alternative Text Notre garantie de remboursement « taillée sur mesure » assure que vos équipements à montage sur bâti conformes EIA-310-E conviendront physiquement à une enceinte NetShelter.
    • Default Alternative Text La fourniture d’armoires complètes à numéro de pièce unique élimine la confusion et le temps perdu à compiler des douzaines d’UGS.
    • Default Alternative Text L’emballage antichoc permet l’expédition d’armoires avec des équipements déjà montés à l’intérieur de celles-ci.