• Default Alternative Text
    Solutions de recharge de véhicules électriques pour les sites d’entreprises et les installations sur les lieux de travail.

    Lieu de travail et site d’entreprise

    Electric vehicle charging solutions for corporate campus and workplace facilities

    Défis

    Améliorez la vie de vos employés et leur environnement, sans sacrifier l’efficacité opérationnelle.  La recharge sur leur lieu de travail apporte de réels avantages aux employés, mais cela implique pour vous des défis et des pressions pour devenir plus rentable et écoénergétique. EVlink offre des solutions clés en main de recharge de VÉ, avec des bornes de recharge fiables, évolutives et capables de fonctionner en réseau, ainsi que des services d’entretien préventif en continu.
    • Solutions

      EVlink est votre source pour tous vos besoins de recharge de véhicules sur le lieu du travail, des modèles les plus basiques aux bornes connectées en réseau et aux solutions complètes clés en main.
       
      • EVlink de base :  Borne de recharge de niveau 2, sans connexion réseau, avec une option de localisation RFID, qui offre une solution de recharge pratique et à faible coût pour les véhicules électriques (VÉ). 
      • EVlink reliée au nuage :  Borne de recharge de niveau 2, connectée au réseau, qui offre une accessibilité et un confort étendus aux conducteurs de véhicules électriques, avec plus de visibilité, de contrôle et de vue détaillée des données pour les propriétaires de bornes.
      • Chargeur rapide cc EVlink :  Borne de recharge rapide de niveau 3 qui fournit une recharge complète en moins de 30 minutes.
      • Programmes de services :  Des services à plusieurs niveaux pour les bornes de recharge de véhicules électriques qui proposent un entretien préventif continu, une garantie étendue et des services d’exécution critiques pour garantir le fonctionnement optimal de vos bornes en plus de services d’entretien disponibles pour les bornes de tiers.
    • Proposition de valeur

      • La recharge de niveau 2 permet à plusieurs conducteurs de VÉ de recharger partiellement en seulement 2 à 3 heures ou d’obtenir une recharge complète en 4 à 6 heures. 
      • La recharge de niveau 3 est destinée aux véhicules de parc qui ne disposent que de 30 minutes ou moins pour recharger et reprendre la route.
      • Les bornes reliées au nuage et en réseau combinent des possibilités de paiement et de gestion de l’énergie, tout en vous donnant un contrôle total et une visibilité totale de vos installations en plus de la gestion des bornes à distance.
      • Les bornes de base offrent une alternative efficace au point de vue économique, qui peuvent restreindre l’accès aux détenteurs de cartes RFID, de sorte que vous pouvez offrir cela en tant qu’avantage exclusif à vos employés et visiteurs, sans vous imposer les coûts supplémentaires de connexions au réseau.
    • Facteurs de différenciation

      • L’aspect moderne des bornes EVlink offre des possibilités uniques de marquage sur l’appareil lui-même, tandis qu’elles sont éprouvées pour être exceptionnellement durables à l’usage à l'extérieur et en toutes saisons.
      • Les employés peuvent apporter toute la puissance de l’EVlink dans leur garage à domicile, avec des bornes de recharge EVlink Home pour VÉ. 
      • Les modèles à montage mural ou sur socle facilitent l’installation d’une borne de recharge de VÉ qui s’intègre dans n’importe quel environnement (et budget), les bornes murales présentant souvent les coûts d’installation les plus faibles.
      • Adoptez la tranquillité d’esprit avec des services sur place pour vos bornes de recharge de VÉ – EVlink ou autres – pris en charge par un réseau de classe mondiale d’ingénieurs de services sur place.
    Discover the Power of EVlink Electric Vehicle Charging Solutions

    Applications

    Les bornes de recharge pour véhicules électriques (VÉ) EVlink offrent aux conducteurs de véhicules électriques une façon pratique de recharger leur véhicule à la maison, au travail et dans toute autre installation publique ou privée. Notre gamme complète de produits et services rend possible pour toute installation la mise en place d’une recharge de VÉ, de sorte que vous pouvez apporter une réelle valeur à vos clients, sans devoir sacrifier l’efficacité opérationnelle. Par conséquent, que vous n’en soyez qu’aux prémices ou à la planification d’une telle extension, n’hésitez pas à laisser notre équipe d’experts vous aider à tirer le maximum de votre énergie avec une solution de recharge de VÉ fiable, évolutive et abordable.

    Avantages

    • Electric vehicle charging station


      Le traitement simplifié des paiements permet au public l’accès à l’aide d’une carte de crédit SwipePass ou d’une carte ChargePoint.

    • On-site Services for all Electric Vehicle Charging Stations


      Des services sur place pour toutes les bornes de recharge pour véhicules électriques.

    • Electric vehicle charging station


      Possibilité unique de marquage sur l’appareil lui-même avec des autocollants personnalisés.