• Silhouette of man in network server room, data center management, rack systems.

    Colocation : grossiste

    Man working on data center in dark room

    Défis

    Déploiement de systèmes cohérents rapides, fiables et globalement uniformes
    Évolutivité à la demande par ajout de puissance, de refroidissement et d’infrastructure physique de salle TI
    Obtention et maintien de l’utilisation la plus performante des actifs
    Maximisation de l’efficacité et de la disponibilité conjointes
    Intégration d’un système de surveillance des installations du centre de données (DCIM) qui couvre l’alimentation, le refroidissement, la sécurité et la salle TI
    • Solutions

      Disponibilité ciblée et sur mesure : N, N+1, 2N, ou 2 N+1, à l'évolutivité, à l’efficacité et à la densité requises

      Le modèle d’approvisionnement que vous préférez - solutions intégrées, composants ou sous-systèmes

    • Proposition de valeur

      • Le fournisseur le plus important d’infrastructures physiques pour les solutions liées au nuage public
      • Service de classe internationale en matière d’évaluation, de planification, d’installation, de commissionnement, de surveillance, de maintien, d’exploitation et d’optimisation de votre nuage public
      • Organisation internationale avec chaîne d'approvisionnement globale et entrepôts locaux pour une exécution rapide et prévisible
      • Architecture d’installation modulaire préfabriquée pour conception et déploiement rapides de l’alimentation et du refroidissement
      • Capacités exhaustives de gestion DCIM depuis la supervision globale jusqu’à la gestion virtuelle automatisée qui rend possible le modèle de nuage
    • Facteurs de différenciation

      • Réseau de service et chaîne d'approvisionnement partout à travers le monde
      • Portefeuille de solutions le plus important - matériel physique, logiciels et services
      • Soutien dédié visant l’ingénierie, la gestion de projets, les applications, la chaîne d'approvisionnement