• Default Alternative Text
    Déployable dans n’importe quel centre de données existant, entrepôt ou extérieur - réduit la complexité et les délais.

    Salle modulaire

    Angled view of a data and server room.

    Défis

    La construction ou l'expansion d'un centre de données est un processus complexe et dispendieux qui demande de grandes dépenses d’investissement initiales, et les centres de données de construction classique ne répondent pas aux normes de sécurité des environnements de TI pour les missions critiques. 
    • Solutions

      Salles modulaires de grande qualité pour centres de données pouvant être mis en œuvre dans pratiquement n’importe quel centre de données, ou entrepôt, et même à l’extérieur. Les solutions modulaires pour salles d’équipements de centre de données réduisent la complexité, diminuent les coûts de capitalisation et d’exploitation, et améliore le délai de mise en marché.
    • Proposition de valeur

      Modularité : Capitalisation efficace et évolutivité facile, afin que votre système se développe au même rythme que votre entreprise.
       
      Sécurité : Conçu pour offrir un niveau de protection certifié contre les menaces extérieures comme le feu, l’eau, l’humidité, la poussière, la fumée et le rayonnement électromagnétique.
       
      Efficacité énergétique : L’isolation des salles modulaires de centre de données maximise l’efficacité du refroidissement, tout en assurant des charges d'exploitation (OPEX) plus économiques.
    • Facteurs de différenciation

      • Protection certifiée de la température et de l’humidité.
      • Protection certifiée de l’eau et de la poussière.
      • Isolation thermique efficace, atténuation acoustique et étanchéité à l'eau.
      • Protection de compatibilité électromagnétique (CEM) (hautes et basses fréquences).
      • Protection antivol et résistance mécanique.
      • Murs, plafond et portes coupe-feu (120 minutes).
    Default Alternative Text

    Applications

    Avantages

    • Default Alternative Text
       
      • Expansion future sans interruption
      • Approche par projet ou trousse d’assemblage
    • A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.
       
      • Entièrement relocalisable
      • Disposition pour l’intérieur ou l’extérieur
      • Surface de finition des chambres propres