• Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    UPS, appareillage et logiciel de gestion intégrés, optimisés pour l’alimentation échelonnable du centre de données.

    Module d’alimentation

    Smaller version of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

    Défis

    Vous avez besoin d’une solution d’alimentation de salle TI facilement déployable qui peut être mise en place pour supporter votre centre de données traditionnel ou préfabriqué.
    • Solutions

      Modules d’alimentation préfabriqués offrant la meilleure solution pour augmenter pas à pas la puissance de votre centre de données à mesure qu’il évolue. Modules dans un boîtier fermé pouvant être utilisés à l’intérieur et l’extérieur, conçus pour supporter des conditions climatiques et environnements difficiles. Les modules sont entièrement intégrés et comprennent un appareillage de connexion, une alimentation sans coupure (UPS), une surveillance environnementale, un dispositif de sécurité et d'extinction d'incendie, ainsi que le système StruxureWare Expert destiné au contrôle et la gestion du système. Choisissez l’une de nos conceptions de base et personnalisez-la selon vos besoins et votre application spécifique.
    • Proposition de valeur

      • Préfabriqués, testés en usine et câblés comprenant matériel et logiciel intégrés.
      • Les modules sont prêt à mettre en œuvre rapidement et facilement dès leur arrivée sur le site; le site concurrent reste en service durant la fabrication des modules.
      • Blocs supplémentaires pouvant s’ajouter si une plus grande capacité et redondance sont nécessaires.
    • Facteurs de différenciation

      • Expérience éprouvée en matière de centres de données préfabriqués.
      • Gamme de blocs modulaires préfabriqués, robustes et personnalisables.
      • Capacité à l’échelle globale, notamment en ce qui a trait à la chaîne d’approvisionnement, à la conception, aux applications et au soutien technique.
      • Notre suite logicielle DCIM primée, StruxureWare pour centres de données.
      • Bibliothèque étendue de conceptions de référence de centres de données préfabriqués.
    Inside of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

    Applications

    Avantages

    • Interior structure of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
       
      • Rendement prévisible - densité, disponibilité et efficacité tel que planifié
      • Déploiement plus rapide - livraison en 16 semaines ou moins du bon de commande à l’expédition
      • Flexible, évolutif et personnalisable selon les besoins de votre entreprise
      • Logiciel DCIM préinstallé, réduisant ainsi le délai d’installation sur le site