• Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

    Solutions SCADA distantes pour l’eau et les eaux usées

    Default Alternative Text

    Défis

    Gestion des ressources en eau à distance

    • Infrastructures critiques devant fonctionner 24/7
    • Exigences strictes en matière de rapports
    • Réseaux radio et de communications répartis
    • Environnements difficiles
    • Vaste déploiement des actifs

    Télémétrie et SCADA dans les industries de l’eau et des eaux usées

    Default Alternative Text
    • Solutions

      • Respect de la réglementation – Le matériel et les logiciels intégrés offrent des pistes d’audit pour les exigences. 
      • Fonctionnement fiable et sécuritaire – Diagnostics et entretien pour un fonctionnement continu. 
      • Gestion énergétique – Consignation des événements pour optimiser les activités aux fins d’économies d’énergie et de conformité.
    • Proposition de valeur

      • Optimisez l’exploitation et le rendement des actifs à distance. 
      • Minimisez les risques de gestion et d’exploitation des actifs à distance. 
      • Réduisez les coûts tout au long du cycle de vie des actifs à distance.
    • Facteurs de différenciation

      1. Conformité aux normes et caractéristiques SCADA :
      • protocoles (DNP3, WITS, CEI 60870-5); 
      • gestion des données horodatées pour l’enregistrement automatique des bases de données et 
      • solutions de télémétrie intégrées avec radios, terminaux et appareils de mesure. 


      Solutions à faible consommation énergétique
      Homologations pour les environnements difficiles. 


      Plages étendues de température.

    Avantages

    • Smiling technician using tablet pc while analysing server in large data center
      • DNP3 permet la synchronisation et l’enregistrement automatique des bases de données après le rétablissement des communications afin de prévenir la perte de données.
    • Default Alternative Text
      • La configuration et la programmation des micrologiciels à distance diminuent le temps d’entretien et le nombre de visites sur le terrain, tout en offrant une visibilité centralisée.
    • Default Alternative Text
      • Modes faible puissance prolongeant l’autonomie et permettant aussi une surveillance prolongée de l’infrastructure pendant les pannes de courant.