• Default Alternative Text

    Solution de cybersécurité industrielle

    Default Alternative Text

    Défis

    Protection de cybersécurité améliorée

    Profitez de l’Internet des objets industriel (IIoT) en mettant en œuvre une infrastructure très ouverte, transparente et sécurisée.
    S’assurer que votre système est sécurisé et protégé contre les menaces internes et externes peut s’avérer extrêmement coûteux.
    • Solutions

      L’automate programmable connecté (ePAC) Modicon M580, de concert avec Unity Pro, contribue à l’Internet des objets industriel (IIoT) par l’entremise d’architectures ouvertes, transparentes et novatrices permettant aux appareils intelligents, systèmes et gens de se connecter facilement et d’interagir de manière sécuritaire et hautement évolutive.
    • Proposition de valeur

      • Les certifications Achilles niveau 2 garanties ISA assurent un niveau élevé de sécurité contre les logiciels malveillants, les logiciels espions et les virus.
      • Les modules opérationnels associés intégrés offrent un niveau élevé de sécurité.
      • Vérification de l’intégrité du micrologiciel menée à chaque démarrage.
      • Les vérifications de l’intégrité du système sont menées par plusieurs mécanismes compris dans le système ePAC M580.

    Avantages

    • Female worker using a touchscreen computer viewing big data analytics, digital economy.
      • L’authentification des utilisateurs permet uniquement aux utilisateurs autorisés de se connecter et de modifier l’application.
    • Default Alternative Text
      • Les modes de fonctionnement associés intégrés du Modicon M580 assurent un niveau élevé de sécurité.
    • Default Alternative Text
      • Les vérifications de l’intégrité du micrologiciel gardent le système sécurisé et protégé contre les logiciels malveillants, les logiciels espions et les virus.