Services


                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Conversion des disjoncteurs Basse Tension

                                                       
                                                       

                                                      Définition d'une conversion de disjoncteur

                                                      • Met à niveau un disjoncteur basse tension à coupure dans l'air aux normes en vigueur de sur-intensité et protection de fautes à la terre
                                                      • En remplaçant le mécanisme électromécanique de surcharge avec de nouveaux capteurs de courant, une unité électronique, une bobine de déclenchement, les connecteurs et les éléments de montage
                                                      • Le disjoncteur est testé par rapport aux spécifications du constructeur

                                                      Pourquoi convertir ?

                                                      • Les anciens disjoncteurs à air avec des protections électromécaniques ne sont pas toujours fiables
                                                      • Les caractéristiques de déclenchement ne se répètent pas
                                                      • La coordination devient difficile,voire impossible
                                                      • Solution performante, alternative à l'achat d'un nouveau disjoncteur
                                                      • La protection électronique propose plus de fonctions et permet les communications / mesurage
                                                      • Sécurité du personnel et de l'équipement

                                                      Des conversions utilisant les relais Carriere ou Federal Pioneer sont disponibles.

                                                       

                                                      Carriere Technical Industry  

                                                      Les kits de conversion Carriere sont disponibles depuis 1983; Plus de    30 000 kits sont installés et en fonctionnement en Amérique du Nord.

                                                      Carriere propose une large sélection de kit de conversion basse tension pour la plupart des disjoncteurs basse tension : GE, Westinghouse, ITE, A-C, Siemens.

                                                      FB600E/ER 

                                                      • Communications
                                                      • Valeur efficace vraie
                                                      • Absence d'alimentation auxiliaire
                                                      • Fonctions activées ou désactivées indépendamment
                                                      • Interrupteurs DIP ( FB600 E ) ou ROTARY ( FB600 ER )
                                                      • Fiabilité prouvée
                                                      • FB 600 E certifié UL par ANSI, C37.59 et C-UL par CSA, C22.2 No. 31
                                                       

                                                      Communications

                                                      • Le disjoncteur fournit des informations sur le voltage, courant, puissance, facteur de puissance, déclenchements et courbes de déclenchements
                                                      • Connection au logiciel de supervision Power Logic SMS
                                                      • Communique avec les logiciels supportant Modbus : SMS, Siemens WinPM et autres
                                                       

                                                      Cliquez ici pour plus de détails sur Carriere

                                                      Federal Pioneer

                                                      Les relais électroniques Federal Pioneer sont disponibles pour la conversion de disjoncteur Federal Pioneer Type H à coupure dans l'air.

                                                      Type USR

                                                      • Protection Sur-intensité
                                                      • Protection de mise à la terre en option
                                                      • Alarme avant déclenchement
                                                      • Un seul type de TC
                                                      • Paramètres de déclenchements programmables
                                                        

                                                      Type USRC

                                                      • Protection Sur-intensité et de mise à la terre
                                                      • Mesure de courant
                                                      • État du disjoncteur et rapport d'évenements
                                                      • Communications et contrôle
                                                        
                                                       
                                                      En savoir plus

                                                      En savoir plus 

                                                      Requests for Solutions, Products and Services information

                                                      • 24 Hour Service

                                                      Call 1 (800) 265-3374