Services


                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Modernisation de la Protection Moyenne Tension

                                                       
                                                       

                                                      La technologie des relais s'est nettement améliorée depuis la première génération. Les nouveaux relais basés sur un microprocesseur augmentent la protection des systèmes tout en réduisant les investissements et les coûts opérationels et de maintenance.

                                                      Schneider Canada Services peut offrir une solution complète visant à moderniser votre système de protection depuis les études jusqu'à la mise en service et tests de tous types de système de protection.

                                                      Schneider Electric fabrique des relais moyenne tension numériques depuis 1985. La gamme SEPAM 1000 et SEPAM 2000 offre des fonctionnalités étendues incluant :

                                                      • Auto-surveillance continue pour une grande fiabilité et des coupures réduites
                                                      • Grand choix de courbes de déclenchement pour satisfaire tous types d'applications
                                                      • Coordination des zones pour améliorer la fiabilité du système
                                                      • Capture de formes d'ondes
                                                      • Mesurage
                                                      • Alarmes et paramètres facilement programmables
                                                      • Mesurage à distance, ajustement et contrôles des paramètres via communication / Modbus, Ethernet TCP / IP
                                                      • Large choix d'Entrées / Sorties et modules de sondes de température

                                                      L'offre SEPAM
                                                       

                                                      SEPAM 1000 +

                                                      • Conçu pour les applications les plus courantes avec protection intensité ou tension pour les applications de distribution , de moteurs et de transformateurs
                                                      • Représente le meilleur rapport fonctionalité / prix sans aucun compromis quant à la fiablilité
                                                      • Dispose de toutes les fonctions étendues
                                                      • Capacités de mesures de puissance étendues en combinant le SEPAM 1000+ et le système Power Logic
                                                       

                                                       

                                                      SEPAM 2000

                                                      • Destiné aux applications les plus exigeantes
                                                      • Combine protection Tension et Courant
                                                      • Capacités de mesures de puissance étendues
                                                      • Automate programmable intégré permettantdes applications de contrôle avancées
                                                       

                                                      SEPAM 100 LA 

                                                      • Fournit une protection de sur intensité et de défaut de mise à la terre
                                                      • Ne nécessite pas d'alimentation auxiliaire
                                                       

                                                      Vigilohm THR

                                                      • Contrôle continu de l'isolation pour les réseaux Delta

                                                      Téléchargement :

                                                      Spécifications du SEPAM 2000
                                                      Spécifications du SEPAM 1000 

                                                        
                                                       
                                                      En savoir plus

                                                      En savoir plus 

                                                      Requests for Solutions, Products and Services information

                                                      • 24 Hour Service

                                                      Call 1 (800) 265-3374