Hôtels


                   
                   
                   

                  Applications clés : Commande du chauffage, de la ventilation et de la climatisation

                   
                   

                  Problèmes et solutions

                   

                   

                  Les applications de commande du chauffage, de la ventilation et de la climatisation comprennent des produits, des systèmes et des services conçus pour commander des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation afin de :
                  • Réunir les conditions environnementales requises (température, vitesse de déplacement de l'air, humidité, CO², etc.) en vue du confort des occupants et de l'efficacité du bâtiment
                  • Réduire la consommation d'énergie
                  • Réduire les autres coûts, tels que les coûts de fonctionnement, de maintenance et de réparation

                  Comment un client peut-il gérer l'énergie plus efficacement ?

                  • Le chauffage, la ventilation et la climatisation peuvent représenter jusqu'à 70 % de la consommation d'énergie (en fonction des segments).
                  • Différentes méthodes peuvent être associées afin de réduire les coûts énergétiques liés au chauffage, à la ventilation et à la climatisation (de 15 à 30 %):
                    - Programmer le seuil de température en fonction de l'occupation des lieux
                    - Adapter la puissance de production de chauffage ou de refroidissement en fonction des besoins réels des bâtiments
                    - Monter la température jusqu'à un niveau de confort lorsque la présence d'occupants est détectée
                    - Adapter le débit de ventilation en fonction de l'occupation des lieux ou du niveau de pollution de l'air intérieur
                    - Récupérer l'énergie du chauffage ou du refroidissement dans l'air extrait

                  Solutions ou architectures utilisées dans l'application

                  • Les produits de contrôle autonomes sont utilisés pour le contrôle local ou central (interrupteurs horaires, thermostats, thermostats horaires, contrôleurs autonomes).
                  • Les systèmes de commande du chauffage, de la ventilation et de la climatisation réunissent en permanence, pour chaque zone, des conditions environnementales optimisées.
                  • Les systèmes de commande de domotique commandent le chauffage, la ventilation et la climatisation par le biais de diverses fonctions, telles que la commande de l'éclairage, la commande des stores, ou encore la sécurité.
                  • Les services de l'énergie permettent aux systèmes de garantir des économies maximales tout au long de l'année, de même qu'un niveau de confort élevé pour les occupants. Les services de l'énergie peuvent comprendre les éléments suivants :
                    - Services d'ingénierie
                    - Mise en service
                    - Maintenance
                    - Rapports énergétiques
                    - Surveillance et ciblage
                    
                   
                  En savoir plus

                  En savoir plus 

                  Demandes d'information Solutions, Produits et Services

                  Téléphone : 
                  1-800-565-6699