Hôtels


                   
                   
                   

                  Applications clés : Commande des dispositifs de chambre

                   
                   

                  Problèmes et solutions

                  • La commande des dispositifs de chambre est une application clé dans les hôtels, car elle couvre 70 % de l'espace disponible et représente environ 30 % de la consommation d'énergie.
                  • La plupart des chambres sont néanmoins très traditionnelles en termes de gestion de l'éclairage ou de la température : commande de l'interrupteur mécanique de lumière et de la température autonome avec peu d'intégrations et de fonctionnalités de base.
                  • Cependant, étant donné que les propriétaires d'hôtels et les investisseurs sont très sensibles au confort de leurs hôtes et à l'efficacité énergétique des chambres, plusieurs niveaux de commande des dispositifs de chambre peuvent y être installés.

                  Les principaux objectifs sont les suivants :
                  • Confort accru,
                  • fonctionnalités avancées permettant de se distinguer de la concurrence,
                  • efficacité énergétique de la chambre en termes de gestion de l'énergie et intercommunication avec le personnel de l'hôtel,
                  • niveau de sécurité accru pour les hôtes.

                  Comment un client peut-il gérer l'énergie plus efficacement ?

                  • La surveillance de la présence humaine peut permettre de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie dans une chambre. Lorsqu'aucune présence humaine n'est détectée, la chambre passe alors en mode économique (intensité lumineuse et température abaissées, rideaux fermés, etc.). De la plus simple à la plus sophistiquée, des solutions existent : Porte-carte-clés, détecteurs de présence, communication avec le système d'enregistrement à l'arrivée/au départ, etc.

                  • La commande des dispositifs de chambre permet également d'augmenter le niveau de confort pour les hôtes :
                    - Commande centralisée avec tableau près du lit
                    - Scénario d'éclairage permettant de commander facilement l'ensemble des équipements de la chambre (lumière, température, rideaux, etc.)

                  • D'autres fonctions peuvent également être intégrées à la commande des dispositifs de chambre, afin d'offrir une commande et une efficacité accrues :
                    - Contrôle d'accès,
                    - Surveillance et utilisation du minibar avec facturation automatique,
                    - Etc.

                  En fonction des besoins de chaque hôtel, différentes architectures peuvent être proposées : des produits autonomes à une architecture totalement communicante, en passant par les produits semi-distribués.
                    
                   
                  En savoir plus

                  En savoir plus 

                  Demandes d'information Solutions, Produits et Services

                  Téléphone : 
                  1-800-565-6699