Bureaux


               
               
               

              Applications clés : Immotique

               
               

              Problèmes et solutions


              L'association du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'éclairage représente plus de 70 % de l'énergie utilisée dans de nombreux bâtiments. La mise en œuvre dans les bâtiments, de la conception à la mise en service, doit être effectuée de manière à obtenir des résultats optimaux en termes d'économie d'énergie.

              Comment un client peut-il gérer l'énergie plus efficacement ?

              Les solutions intégrées de gestion des bâtiments reposent sur des systèmes à la fois ouverts et évolutifs permettant de surveiller et de commander tous les systèmes de bâtiments, notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation, l'éclairage, le contrôle d'accès, la sécurité, ainsi que d'autres systèmes spécifiques. Les solutions complètes pour bâtiments offrent des avantages considérables en termes de fonctionnement et de maintenance, tout au long de la vie utile d'un bâtiment. Un comportement coordonné sur l'ensemble des systèmes peut permettre de réaliser des économies de coûts énergétiques comprises entre 15 et 30 %.

              • Les systèmes d'immotique et de commande favorisent la disponibilité de l'équipement et les économies d'énergie, car ils peuvent commander toutes les fonctions d'un bâtiment :
                - Équipement mécanique et électrique pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, la commande de volets/stores, la distribution de l'alimentation, etc.
                - Contrôle d'accès, système de surveillance en circuit fermé, etc. à des fins de sécurité.

              • Les services d'ingénierie permettent aux clients d'obtenir les meilleures performances énergétiques des BACS , tout au long de leur vie utile. Ainsi, les clients obtiennent les meilleures cotes énergétiques possibles pour leurs bâtiments.
                - Services opérationnels : Support sur site et gestion des alarmes pour garantir la meilleure efficacité possible dans les opérations de bâtiments
                - Services de maintenance : Maintenez la valeur d'un bâtiment à un niveau stratégique grâce à une adaptation et à une optimisation régulières des systèmes. Maintenance régulière et échange de pièces de rechange conformément aux calendriers de maintenance planifiée.
                - Services de consultation : Gamme de services de conseils, de la formation aux audits énergétiques et de climat intérieur, de même qu'analyse et documentation de l'état d'un bâtiment.
                
               
              En savoir plus

              En savoir plus 

              Demandes d'information Solutions, Produits et Services

              Téléphone : 
              1-800-565-6699