Bureaux


               
               
               

              Applications clés : Commande de l'éclairage

               
               

              Comment un client peut-il gérer l'énergie plus efficacement ?

              • L'éclairage peut représenter jusqu'à 40 % de la consommation d'énergie des bâtiments (en fonction des segments).
              • La commande de l'éclairage est résolument l'une des manières les plus simples de réaliser des économies d'énergie sur l'une des applications les plus courantes. En utilisant une solution efficace de commande de l'éclairage, les utilisateurs peuvent facilement économiser jusqu'à 50 % sur leur facture d'électricité, comparativement aux méthodes plus classiques.

              Solutions ou architectures utilisées dans l'application

              • La solution fournit des moyens automatiques permettant d'optimiser l'éclairage en fonction des trois principaux paramètres indiqués ci-avant (heure, intensité et présence), seuls ou associés.
              • Cette application peut aller de solutions locales de très petite taille (comme les temporisateurs) à des solutions centralisées très sophistiquées, personnalisées et flexibles à la fois, pour constituer des systèmes d'immotique.
                
               
              En savoir plus

              En savoir plus 

              Demandes d'information Solutions, Produits et Services

              Téléphone : 
              1-800-565-6699