A) Solution sans variateur
Le moteur tourne à vitesse fixe en fonction du réseau de fréquences et du nombre de pôles.
Exemple : 3 600 tpm pour 60 Hz
Moteur bipolaire
L'unique façon d'adapter le débit est un dispositif de limitation (amortisseur) générant des pertes.
B) Solution d'économie d'énergie avec variateur
Le variateur (également appelé « convertisseur de fréquence ») permet de faire varier la fréquence, et donc la vitesse du moteur.
Le débit est directement proportionnel à la vitesse.
L'amortisseur ou le clapet ne sont plus nécessaires.
C) Consommation d'énergie avec ou sans variateur
Exemple pour une application de ventilateur
Prise d'amortisseur
Variateur de vitesse
50 % d'économie d'énergie à 80 % du débit nominal
Exemple pour une application de pompe
Clapet de commande
Variateur
30 % d'économie d'énergie à 80 % du débit nominal