Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Osicoder

Encodeurs rotatifs

Codeurs opto-électroniques pour tous les besoins d’information de comptage, de position et de vitesse

Osicoder
  • Fonctionnalité

    • Codeurs incrémentaux :
      Calcul de position et/ou vitesse par comptage d'impulsions par tour
      Versions paramétrables (résolution 256 à 80 000 points). 
    • Codeurs absolus monotour
      Lecture de position dans un tour
    • Codeurs absolus multitours
      Lecture de position dans un tour et indication du nombre de tours
    • Codeurs absolus multitours communicants
      Lecture de position et vitesse avec interface de communication CANopen ou PROFIBUS-DP
       
      Principales caractéristiques :
      Fiabilité grâce à la lecture optique différentielle en ligne (3 têtes), grande tolérances à l'encrassement, à la température et au vieillissement.
    • Codeurs incrémentaux et absolus
      3 diamètres de boîtiers : 40, 58 et 90 mm
      2 types d'axes : plein ou traversant modulaires par bagues de réduction
      Toutes résolutions : de 100 à 80 000 points
    • Codeurs absolus multitours communicants
      Diamètre de boîtier : 58 mm
      2 types d'axes : plein ou creux modulaires par bagues de réduction
      Résolution : 8192 points / 4096 tours
      Intégration dans l'environnement logiciel SyCon.


    Bénéfices

    Plus simples et ouverts aux réseaux de communication

    Une gamme de codeurs rotatifs innovants par l'ouverture aux BUS de terrain et beaucoup plus simples par le paramétrage de la résolution.

    Applications

    Industrie

    • Emballage, machines de découpe, robots, grues, manutention, magasins automatiques, imprimeries, process en continu, convoyage...