Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

ION7550/ION7650

Mètres de haute performance pour des réseaux de service ou charges critiques sur réseaux HT/BT

Compteurs d´énergie électrique pour réseaux de services publics, réseaux électriques ou charges critiques

ION7550/ION7650
      • 10 products available

        • Best price
          Image

          M765RD

          Power Logic ION7550-7650 - M765 remote display - color
        • Best price
          Image

          M765RDPS

          PowerLogic ION7550-7650 - M765 remote display - color - with 24V power supply
        • Best price
          Image

          P765CA0A

          Carte communication en série standard, 1 port RS232/RS485 (COM1), 1 RS485 (COM2)
        • Best price
          Image

          P765CE0A

          Carte de communication Ethernet, 10/100 BASE-T
        • Best price
          Image

          P760AEA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AI 1 mA
        • Best price
          Image

          P760AKA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AO - 20 mA
        • Best price
          Image

          P760ANA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AI - 2 mA + 4 AO - 2 mA
        • Best price
          Image

          P765CC1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ45 + RJ11
        • Best price
          Image

          P765CF1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ45 + fiber
        • Best price
          Image

          P765CM1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ11