Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

ION7550/ION7650

Mètres de haute performance pour des réseaux de service ou charges critiques sur réseaux HT/BT

Compteurs d´énergie électrique pour réseaux de services publics, réseaux électriques ou charges critiques

ION7550/ION7650
      • 52 products available

        • Best price
          Image

          M7550A0C0B6A0A0A

          ION7550, wDispl, 5MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
        • Best price
          Image

          P7550A0C0B6E0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 5 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet
        • Best price
          Image

          P7550B0C0B6E0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 10 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet
        • Best price
          Image

          P7550A0C0B6A0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 5 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - RS485
        • Best price
          Image

          P7550B0C0B6A0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 10 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - RS485
        • Best price
          Image

          P7550A0C0B5E0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 5 Mo- 256 échantillons - 5 A - 50 Hz - Ethernet
        • Best price
          Image

          P7550A0C0B5A0A0A

          Compteur d'énergie M7550 - 5 Mo- 256 échantillons - 5 A - 50 Hz - RS485
        • Best price
          Image

          P7650A0C0B6E0A0A

          Compteur d'énergie M7650 - 5 Mo- 256 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet
        • Best price
          Image

          P7650A1C0B6E0A0A

          Compteur d'énergie M7650 - 5 Mo- 1024 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet
        • Best price
          Image

          P7650B0C0B6E0A0A

          Compteur d'énergie M7650 - 10 Mo- 512 échantillons - 5 A - 60 Hz - Ethernet