Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Transformateurs universels hermétiquement fermés (encapsulés dans la résine)

-

-

Image
Transformateurs universels hermétiquement fermés (encapsulés dans la résine)
  Retour   Transformateurs basse tension

Transformateurs universels hermétiquement fermés (encapsulés dans la résine)

      • 99 products available

        • Best price
          Image

          1.5S1F

          TRANSFORMER DRY 1.5KVA 240X480V-120/240V
        • Best price
          Image

          1.5S1FSS

          TRFMR DRY 1PH 1.5KVA 240X480V-120/240V
        • Best price
          Image

          1.5S51F

          TRANSFORMER DRY 1PH 1.5KVA 600V-120/240V
        • Best price
          Image

          1.5S6F

          TRFMR DRY 1PH 1.5KVA 120X240V-120/240V
        • Best price
          Image

          1.5S7F

          TRANSFORMER DRY 1PH 1.5KVA 208V-120/240V
        • Best price
          Image

          1.5S8F

          TRANSFORMER DRY 1PH 1.5KVA 277V-120/240V
        • Best price
          Image

          100SV1A

          XFMR DRY 1 PH .1KVA 240X480V-120/240V
        • Best price
          Image

          100SV51A

          TRANSFORMER DRY 1PH .1KVA 600V-120/240V
        • Best price
          Image

          10S1F

          TRANSFORMER DRY 10KVA 240X480V-120/240V
        • Best price
          Image

          10S1FSS

          TRFMR DRY 1PH 10KVA 240X480V-120/240V