Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

processeur 80486 Modicon Quantum - 1 Modbus plus, 2 Modbus RS232

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
    fonction produit
    Processeur
    nom du logiciel
    Concept
    ProWORX 32
    Type du processeur
    80486
    coprocesseur mathématique
    Avec
    Complémentaire
    fréquence d'horloge
    66 MHz
    type de mémoire
    RAM interne 896 ko
    temps exact pour instruction 1 K
    0,1 à 0,5 ms LL984
    horloge de surveillance
    250 ms
    dérive de l'horloge
    +/-8 s/day at 0...60 °C
    mots E/S
    30 I/32 O distribué
    64 I/64 O max local
    64 I/64 O distant
    mots/réseau E/S
    500 E/500 S distribué
    stations par réseau
    63 distribué
    nombre de chutes de tension
    31 distant
    numéro de réseau
    2 distant
    3 distribué
    type de pile
    Lithium 7 µA 210 µA
    capacité de batterie
    1.2 Ah
    durée de vie de la batterie
    10 an
    nombre de ports
    1 Modbus Plus
    2 Modbus RS232
    processeur du module de communication
    6 NOM, NOE, CR, NMS
    type d'interrupteur
    Interrupteur à clé
    marquage
    CE
    courant nécessaire pour le bus
    1250 mA
    format du module
    Standard
    poids
    0.85 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CUL
    FM class 1, division 2
    normes
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.