Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

modulemaître AS-Interface Modicon Quantum - 30 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
    fonction produit
    Module maître AS-Interface
    Complémentaire
    compatibilité de gamme
    Système câblage AS-Interface
    version ASi
    V1
    profil AS-i
    M2
    adressage
    Standard
    temps de cycle
    <= 5 ms
    longueur du bus
    0...100 m without repeater
    nombre d'entrées logiques
    <= 124
    nombre sorties numériques
    <= 124
    nombre d'esclaves
    <= 31
    nombre de modules parPLC
    2 par API Quantum chute répartie
    4 par API Quantum chute locale
    4 par API Quantum Rack déporté
    alimentation
    Via ligne AS-Interface
    [Us] tension d'alimentation
    30 V DC
    temps de cycle du système de câblage AS-i
    156 x (n + 1) µs 31
    156 x (n + 2) µs
    vitesse de transmission
    167 kbit/s
    protection inversion de polarité
    Interne
    signalisation locale
    32 DEL adresses d'esclaves et état de bits E/S esclaves
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle SUB-D 3 broches liaison AS-Interface
    consommation électrique
    <= 100 mA
    consommation électrique typique
    60 mA 30 V DC
    marquage
    CE
    poids
    0.45 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    FM
    GOST
    UL
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.