Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

commutateur bas niveau à 2 directions à came CME 10 A

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 CM
    fonction produit
    Sélecteur
    nom abrégé de l'appareil
    CME
    fonction de l’appareil
    Electrical circuit control
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F''
    normes
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    UL
    VDE 0660 part 107
    Complémentaire
    type de commande
    Poignée rotative 2 positions
    marquage
    1 - 2
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    60 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    75 mm
    couleur
    Grey
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    200000 cycles cycles AC-21A
    mode de raccordement
    Jumper terminals 1.5 mm²
    longueur de dénudage des fils
    9 mm downside
    couple de serrage
    1 N.m downside
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...80 °C
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CMA,CMB,CMC,CMD,CME,CMV DIN rail selector switches (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.