Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

embase rail DIN universelle - pour unité de contrôle et de signalisation

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    quantité par lot
    Lot de 1
    type access unité dialogue
    Support de montage sur rail DIN
    destination composant bouton
    Unité de commande
    Complémentaire
    matière
    Matériau isolé
    pas de 9 mm
    6
    code couleur
    RAL 7035
    nuance de la couleur
    Gris clair
    mode de fixation
    Par clips
    profondeur interne
    60 mm
    emplacement de montage
    Dans coffret
    support de montage
    Profilé symétrique 35mm
    Boîtier
    poids
    0.04 kg
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.