Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

entrée analogique distribuée Modicon Momentum - 16 E extrémité unique

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrée analogique
    nombre d'entrées analogiques
    16
    type d'entrée analogique
    À terminaison unique
    plage entrées analogiques
    +/- 10 V 12 bits + sign > 2200 kOhm
    +/- 5 V 12 bits + sign > 2200 kOhm
    4...20 mA 12 bits < 0.25 Ohm
    type de filtre
    Filtre d'entrée passe-bas 10 kHz
    Complémentaire
    format des données
    16 bits complets signés
    erreur de précision absolue
    +/- 0.15 % of full scale 25 °C +/- 10 V
    +/- 0.15 % of full scale 25 °C +/- 5 V
    +/- 0.25 % full scale 25 °C 4...20 mA
    +/- 0.25 % full scale 60 °C +/- 10 V
    +/- 0.25 % full scale 60 °C +/- 5 V
    +/- 0.45 % full scale 60 °C 4...20 mA
    dérive en température
    30 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
    30 %oFS/°C +/- 5 V 60 °C
    60 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
    pleine échelle
    10 V +/- 10 V
    16 mA 4...20 mA
    5 V +/- 5 V
    temps de mise à jour
    25 ms
    isolement entre voies et terre
    1780 V CA pendant 1 minute
    isolation entre alimentation et terre
    500 V for 1 minute
    tension de mode commun admissible
    100 V 47...63 Hz DC between channels to ground
    250 V 47...63 Hz AC between channels to ground
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    puissance dissipée en W
    <= 5.55 W
    protection inversion de polarité
    Interne
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    calibre du fusible à associer
    500 mA fast blow
    marquage
    CE
    signalisation locale
    16 DELs statut du canal
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    305 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141.5 mm
    poids
    0.215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170AAI14000 16 analog inputs module, single ended (Version 03)
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.