Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

entrée analogique distribuée Modicon Momentum - 4 E différentiel

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrée analogique
    nombre d'entrées analogiques
    4
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    plage entrées analogiques
    +/- 100 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
    +/- 25 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
    type de thermocouple
    Thermocouple B
    Thermocouple K
    Thermocouple T
    Thermocouple J
    Thermocouple E
    Thermocouple S
    Thermocouple R
    Thermocouple N
    Complémentaire
    format des données
    16 bits complets signés
    erreur de précision absolue
    +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
    +/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
    +/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
    +/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
    type de sonde de température
    Ni 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Ni 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    Pt 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Pt 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    temps de mise à jour
    500 ms
    isolement entre voies
    400 V CC
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    isolation entre alimentation et terre
    500 V for 1 minute
    tension de mode commun admissible
    100 V DC between channels to ground
    115 V AC single or three phases between channels
    200 V DC between channels
    250 V AC between channels to ground
    250 V AC single phase between channels
    common mode rejection
    120 dB DC between channels
    130 dB 50 Hz AC between channels
    135 dB DC between channels to ground
    140 dB 60 Hz AC between channels
    145 dB 50 Hz AC between channels to ground
    155 dB 60 Hz AC between channels to ground
    réjection mode série
    35 dB 50 Hz AC
    45 dB 60 Hz AC
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    puissance dissipée en W
    <= 5.5 W
    protection inversion de polarité
    Interne
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    calibre du fusible à associer
    500 mA fast blow
    marquage
    CE
    signalisation locale
    4 LEDs statut du canal
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    305 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141.5 mm
    poids
    0.215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170AAI52040 4 analog inputs module (Version 03)
    Date 18-02-27
    Taille 1.4 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.