Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

sortie analogique distribuée Modicon Momentum - 4 S - 4..20 mA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie analogique
    Complémentaire
    nombre de sorties analogiques
    4
    format des données
    16 bits complets signés
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits + sign >= 1 kOhm
    4...20 mA 12 bits + sign <= 0.6 kOhm
    capacité de charge
    < 1 µF
    erreur de précision absolue
    +/- 0.2 % of full scale +/- 10 V 25 °C
    +/- 0.25 % full scale +/- 10 V 60 °C
    +/- 0.4 % of full scale 4...20 mA 25 °C
    +/- 0.5 % of full scale 4...20 mA 60 °C
    dérive en température
    10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
    30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
    temps de mise à jour
    2 ms
    pleine échelle
    10 V +/- 10 V
    2 mA 4...20 mA
    état défaillant
    Maintien
    Réinitialisation à zéro
    Réinitialisation à l'échelle
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    puissance dissipée en W
    <= 8.5 W
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    protection court-circuit sortie
    Avec circuit de tension
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    24 V DC
    tension de mode commun admissible
    250 V 47...63 Hz AC between channels to ground
    250 V 47...63 Hz DC
    protection inversion de polarité
    Interne
    marquage
    CE
    signalisation locale
    4 LEDs statut du canal
    consommation électrique
    150 mA 24 V DC actuator
    530 mA 24 V DC base
    format du module
    Standard
    hauteur
    125 mm
    profondeur
    47.5 mm
    largeur
    141.5 mm
    poids
    0.215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.