Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module d'entrées TOR Modicon Momentum - 32 E 24 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrées numériques CC
    groupe de voies
    2 groupes de 16 entrées
    nombre entrées TOR
    32 IEC 1131-2 Type 1
    tension entrées TOR
    24 V DC
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Positif
    limites de la tension d'entrée
    24 V
    plage d'utilisation en tension
    - 3...30 V
    tension état 0 garanti
    -3...5 V
    tension état 1 garanti
    11...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    temps de réponse
    2,2 ms de phase 0 à phase 1
    3,3 ms de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    8,5 W maximum
    5,5 W typique
    description des bornes API n°1
    (L+)PW_POS
    (5)IN_DIS#5
    (12)IN_DIS#12
    (1)IN_DIS#1
    (13)IN_DIS#13
    (4)IN_DIS#4
    (M-)PW_NEG
    (11)IN_DIS#11
    (6)IN_DIS#6
    (16)IN_DIS#16
    (3)IN_DIS#3
    (8)IN_DIS#8
    TB
    (14)IN_DIS#14
    (7)IN_DIS#7
    (10)IN_DIS#10
    (15)IN_DIS#15
    (2)IN_DIS#2
    (9)IN_DIS#9
    description des bornesAPI n°2
    (2)IN_DIS#18
    TB_1
    (15)IN_DIS#31
    (12)IN_DIS#28
    (16)IN_DIS#32
    (2L+)PW_POS
    (7)IN_DIS#23
    (6)IN_DIS#22
    (5)IN_DIS#21
    (8)IN_DIS#24
    (4)IN_DIS#20
    (1L+)PW_POS
    (1)IN_DIS#17
    (10)IN_DIS#26
    (3)IN_DIS#19
    (11)IN_DIS#27
    (13)IN_DIS#29
    (9)IN_DIS#25
    (14)IN_DIS#30
    marquage
    CE
    signalisation locale
    32 DEL statut du canal
    consommation électrique
    <= 250 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Momentum sous EcoStruxure™ Control Expert - Communicateur Fipio, Manuel de configuration (Version 08)
    170DNT11000 Communicateur pour PROFIBUS DP, Manuel utilisateur (Version 27)
    Momentum using EcoStruxure™ Control Expert - Fipio Communicator, Setup Manual (Version 08)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 15-12-24
    Taille 585 KB
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.