Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module d'entrées numériques Modicon Momentum - 32 E - 24 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrées numériques CC
    groupe de voies
    2 groupes de 16 entrées
    nombre entrées TOR
    32 IEC 1131-2 Type 1
    tension entrées TOR
    24 V DC
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Positif
    limites de la tension d'entrée
    24 V
    plage d'utilisation en tension
    - 3...30 V
    tension état 0 garanti
    -3...5 V
    tension état 1 garanti
    11...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    temps de réponse
    2,2 ms de phase 0 à phase 1
    3,3 ms de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    5,5 W typique
    8,5 W maximum
    marquage
    CE
    signalisation locale
    32 DEL statut du canal
    consommation électrique
    <= 250 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.