Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module d’entrées TOR Modicon Momentum - format standard - 16 E 100..120 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrées numériques CA
    groupe de voies
    2 groupes de 8 entrées
    nombre entrées TOR
    16 IEC 1131-2 Type 2
    tension entrées TOR
    120 V c.a.
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Positif
    limites de la tension d'entrée
    85...132 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0...132 V
    tension état 0 garanti
    <= 20 V
    tension état 1 garanti
    >= 74 V
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 10 mA
    résistance d'entrée
    7.5 kOhm 60 Hz
    9.5 kOhm 50 Hz
    temps de réponse
    10 ms 60 Hz de phase 0 à phase 1
    35 ms 60 Hz de phase 1 à phase 0
    isolation entre les groupes
    1780 V CA
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA
    description des bornes API n°1
    (9)IN_DIS#9
    (7)IN_DIS#7
    (3)IN_DIS#3
    (1)IN_DIS#1
    (5)IN_DIS#5
    (13)IN_DIS#13
    TB
    (4)IN_DIS#4
    (14)IN_DIS#14
    (16)IN_DIS#16
    (15)IN_DIS#15
    (2)IN_DIS#2
    (11)IN_DIS#11
    (N)PW
    (6)IN_DIS#6
    (10)IN_DIS#10
    (L1)PW
    (12)IN_DIS#12
    (8)IN_DIS#8
    marquage
    CE
    signalisation locale
    16 DELs statut du canal
    consommation électrique
    <= 125 mA 120 V AC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.284 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    FM class 1, division 2
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum using EcoStruxure™ Control Expert - Fipio Communicator, Setup Manual (Version 08)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Momentum sous EcoStruxure™ Control Expert - Communicateur Fipio, Manuel de configuration (Version 08)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 15-12-24
    Taille 585 KB
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.