Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module E/S numérique Modicon Momentum - 16 E/16 S 24 V CC à état solide

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S statique numérique c.c.
    groupe de voies
    2 groupes de 8 sorties
    1 groupe de 16 entrées
    nombre entrées TOR
    16 IEC 1131-2 Type 1
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    24 V DC
    nombre sorties numériques
    16
    type de sortie TOR
    Interrupteur statique
    tension de sortie TOR
    <= 30 V
    24 V c.c.
    logique de sortie numérique
    Positive
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    limites de la tension d'entrée
    - 3...30 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    tension état 0 garanti
    -3...5 V
    tension état 1 garanti
    11...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    courant de sortie TOR
    4 A per group
    8 A per module
    0.5 A per point
    courant de fuite
    < 1 mA 24 V output circuit
    courant de crête en sortie
    5 A
    tension de déchet
    < 0.5 V 0.5 A at state 1 output circuit
    type de faute
    Surintensité à la sortie
    temps de réponse
    < 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    < 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    6 W
    <= 8 W
    marquage
    CE
    description des bornes API n°1
    (3)IN_DIS#3
    (11)IN_DIS#11
    (L+)PW_POS
    (1)IN_DIS#1
    (13)IN_DIS#13
    (5)IN_DIS#5
    (4)IN_DIS#4
    (7)IN_DIS#7
    (14)IN_DIS#14
    TB
    (16)IN_DIS#16
    (10)IN_DIS#10
    (15)IN_DIS#15
    (12)IN_DIS#12
    (8)IN_DIS#8
    (M-)PW_NEG
    (6)IN_DIS#6
    (2)IN_DIS#2
    (9)IN_DIS#9
    description des bornesAPI n°2
    (2)OUT_DIS#2
    (8)OUT_DIS#8
    (6)OUT_DIS#6
    (9)OUT_DIS#9
    (13)OUT_DIS#13
    (1L+)PW_POS
    (3)OUT_DIS#3
    (1)OUT_DIS#1
    (12)OUT_DIS#12
    (2L+)PW_POS
    (11)OUT_DIS#11
    (10)OUT_DIS#10
    (14)OUT_DIS#14
    (5)OUT_DIS#5
    (7)OUT_DIS#7
    TB_1
    (15)OUT_DIS#15
    (4)OUT_DIS#4
    consommation électrique
    250 mA 24 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.