Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module E/S TOR Modicon Momentum - transistoré 10 E 100..120 V CA - 8 S

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S de relais triac numérique CA
    groupe de voies
    1 groupe de 8 sorties
    1 groupe de 10 entrées
    nombre entrées TOR
    10 IEC 1131-2 Type 2
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    120 V c.a.
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    120...132 V DC
    logique de sortie numérique
    Positive
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    120 V AC
    limites de la tension d'entrée
    74...132 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    tension état 0 garanti
    < 20 V
    tension état 1 garanti
    > 74 V
    current state 0 guaranteed
    <= 2.6 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 6 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    courant de sortie TOR
    2 A per group
    4 A per module
    30 mA...0.5 A per point
    courant de fuite
    < 1.3 mA 120 V output circuit
    tension de déchet
    < 1.5 V 0.5 A at state 1 output circuit
    vitesse de commande
    3000 cyc/h 0,5 A inductif
    temps de réponse
    1/2 x 1/f de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    1/2 x 1/f de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    1/2 x 1/f de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    1/2 x 1/f de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA
    puissance dissipée
    6 W
    <= 8 W
    type de protection
    Fusibles à retardement internes 2 x 2,5 A
    marquage
    CE
    description des bornes API n°1
    (7)IN_DIS#7
    TB
    (8)IN_DIS#8
    (L1)PW
    (9)IN_DIS#9
    (3)IN_DIS#3
    (2)IN_DIS#2
    (1)IN_DIS#1
    (4)IN_DIS#4
    (6)IN_DIS#6
    (10)IN_DIS#10
    (5)IN_DIS#5
    (N)PW
    description des bornesAPI n°2
    (7)OUT_DIS#7
    (5)OUT_DIS#5
    (1)OUT_DIS#1
    (1N)PW
    (1L1)PW
    TB_1
    (4)OUT_DIS#4
    (6)OUT_DIS#6
    (3)OUT_DIS#3
    (2)OUT_DIS#2
    (8)OUT_DIS#8
    consommation électrique
    160 mA 120 V AC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.22 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Momentum discrete I/O bases (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    Firmware - mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GSD files for Momentum I/O with Profibus (Version 1.18)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 15-12-24
    Taille 585 KB
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.