Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module E/S TOR Modicon Momentum - relais 16 E 10..60 V CC - 16 S

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S de relais numérique CC
    groupe de voies
    1 groupe de 16 sorties
    1 groupe de 16 entrées
    nombre entrées TOR
    16 IEC 1131-2 type 3
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    12 V DC
    24 V DC
    48 V DC
    nombre sorties numériques
    16
    type de sortie TOR
    Interrupteur statique
    tension de sortie TOR
    <= 60 V DC
    12 V DC
    24 V c.c.
    48 V DC
    logique de sortie numérique
    Positive
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    12 V DC
    24 V DC
    48 V DC
    limites de la tension d'entrée
    10...60 V
    tension état 0 garanti
    < 10 V 48 V
    < 2.5 V 12 V
    < 5 V 24 V
    tension état 1 garanti
    > 11 V 24 V
    > 30 V 48 V
    > 7.5 V 12 V
    current state 1 guaranteed
    2.3 mA 12 V
    2.7 mA 24 V
    2.9 mA 48 V
    courant de sortie TOR
    0.5 A per point
    7 A 60 °C per module
    8 A 50 °C per group
    courant de fuite
    < 1 mA 60 V output circuit
    courant de crête en sortie
    5 A
    tension de déchet
    < 1 V 0.5 A at state 1 output circuit
    type de faute
    Surintensité à la sortie
    temps de réponse
    < 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    < 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    isolement entre groupes de voies entrée-sortie
    707 V CC
    isolement entre voies et bus
    707 V CC
    puissance dissipée
    6,0 + (0,144 x nombre de points d'entrée) + (0,25 x nombre de points de sortie)
    consommation électrique
    125 mA 48 V DC
    250 mA 24 V DC
    500 mA 12 V DC
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Version 38)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-05-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.