Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

module de sorties numériques Modicon Momentum - 16 S état solide

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie numérique CC
    groupe de voies
    2 groupes de 8 sorties
    nombre sorties numériques
    16
    type de sortie TOR
    Interrupteur statique
    tension de sortie TOR
    24 V c.c.
    courant par voie
    <= 0.5 A
    protection court-circuit
    Sorties protégées électroniquement
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V DC
    courant de sortie TOR
    4 A per group
    8 A per module
    courant de fuite
    < 1 mA 24 V DC
    courant de pointe
    5 A 1 ms
    tension de déchet
    < 0.5 V 0.5 A at state 1
    protection contre les surcharges en sortie
    Sorties protégées électroniquement
    temps de réponse
    0,1 ms de phase 0 à phase 1
    0,1 ms de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    3,5 W typique
    4,5 W maximum
    marquage
    CE
    signalisation locale
    16 DELs statut du canal
    consommation électrique
    250 mA 24 V DC
    description des bornes API n°1
    (1)OUT_DIS#1
    (10)OUT_DIS#10
    (11)OUT_DIS#11
    (12)OUT_DIS#12
    (13)OUT_DIS#13
    (14)OUT_DIS#14
    (15)OUT_DIS#15
    (16)OUT_DIS#16
    (1L+)PW_POS
    (2)OUT_DIS#2
    (2L+)PW_POS
    (3)OUT_DIS#3
    (4)OUT_DIS#4
    (5)OUT_DIS#5
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (8)OUT_DIS#8
    (9)OUT_DIS#9
    (L+)PW_POS
    (M-)PW_NEG
    TB
    profondeur
    47.5 mm
    hauteur
    141.5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0.21 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    humidité relative
    95 % without condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 19-01-25
    Taille 113.9 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 19-02-11
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 18-06-19
    Taille 87.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.